Accessory
Plaque de montage
EAN:
4031582411928
Réf. produit :
P41-38x38 / 10 drilled plate
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une platine carrée de 38 mm x 38 mm permettant une fixa...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une platine carrée de 38 mm x 38 mm permettant une fixation sécurisée. Cet élément mesure 10 mm de hauteur totale et pèse 0,05 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications mobiles. La capacité de charge statique atteint 120 kg, tandis que la capacité dynamique est de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable en conditions d'utilisation courante. La platine carrée assure une distribution uniforme des charges et facilite l'intégration sur les structures existantes.