Accessory
Plaque de montage
EAN:
4031582320152
Réf. produit :
P10-40x27 / 8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un type de fixation Tige avec platine en U. Cet accesso...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un type de fixation Tige avec platine en U. Cet accessoire dispose d'une hauteur totale de 8 mm et d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.