Accessory
Plaque de montage
EAN:
4031582338102
Réf. produit :
P10-40x20 / 8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en U. Cet accessoire m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,03 kg. La platine rectangulaire offre des dimensions de 40 mm de longueur et 20 mm de largeur, assurant une fixation stable et fiable. En termes de capacité de charge, cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une roulette robuste et performante.