Accessory
Plaque de montage
EAN:
4031582393880
Réf. produit :
P10-40x19 / 10 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation de type Tige avec platine en U. Cet accesso...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant une fixation de type Tige avec platine en U. Cet accessoire présente des dimensions compactes avec une hauteur totale de 10 mm et une platine rectangulaire mesurant 40 mm de longueur pour 19 mm de largeur. Son poids léger de 0,03 kg facilite l'intégration dans les assemblages. En termes de capacité de charge, cet accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de roulettes industrielles standard.