Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire offre des dimensions globales de 8 mm de hauteur et dispose d'une platine de fixation mesurant 40 mm de longueur pour 18 mm de largeur. Il supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de mobilité légère à modérée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
8 mm
Nom du produit
Plaque de montage
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec platine en U
Diamètre des trous de la platine
4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
32 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
32 mm
Longueur de la platine
40 mm
Largeur de la platine
18 mm