Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U permettant une fixation sécurisée. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,02 kg, offrant une légèreté optimale pour les applications mobiles. La platine de fixation dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 15 mm de largeur, assurant une surface d'ancrage suffisante. En termes de capacité de charge, ce composant supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeant une fiabilité constante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
8 mm
Poids
0.02 kg
Nom du produit
Plaque de montage
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec platine en U
Diamètre des trous de la platine
4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
32 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
32 mm
Longueur de la platine
40 mm
Largeur de la platine
15 mm