Accessory
Accessoire
EAN:
4031582450941
Réf. produit :
Obrotnica
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette est conçu pour offrir une solution fiable et performante dans les environnements industriels exigea...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Cet accessoire pour roulette est conçu pour offrir une solution fiable et performante dans les environnements industriels exigeants. Avec une hauteur totale de 30 mm, il s'intègre facilement dans les configurations existantes. La platine de fixation mesure 135 mm de longueur et 110 mm de largeur, garantissant une stabilité optimale lors de l'installation. Cet accessoire supporte une charge dynamique maximale de 400 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de manutention intensive. Sa conception robuste assure une durabilité exceptionnelle et une performance constante dans les conditions d'utilisation courantes.