Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 22 mm, offrant une compatibilité optimale avec les systèmes de montage standard. Avec un poids de 0,03 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et la manipulation sans ajouter de charge significative à l'ensemble de la roulette. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une connexion précise et durable entre la roulette et son support de fixation.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
Numéro de matériau S4
199021613
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.03 kg
Nom du produit
Bague
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Adaptateur, carré
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
45 mm