Accessory
Prise de courant
Numéro de commande :
199005689
EAN:
4031582324570
Réf. produit :
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Douille synthétique est un accessoire de type Manchon synthétique, rond, conçu pour les roulettes et les chariots. Cet élémen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Douille synthétique est un accessoire de type Manchon synthétique, rond, conçu pour les roulettes et les chariots. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 20 mm. Son poids léger de 0,01 kg facilite l'installation et la manipulation. La douille offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles standard.