Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'E-Drive flex est un accessoire conçu pour la mobilité électrique, intégrant un système de roulettes qui facilite le déplacement et le positionnement du dispositif dans les environnements professionnels et industriels. Cet accessoire offre une flexibilité de mouvement optimale, permettant aux utilisateurs de transporter et de manœuvrer l'équipement électrique avec aisance sur diverses surfaces. Les roulettes intégrées garantissent une stabilité fiable tout en réduisant l'effort physique nécessaire pour les opérations de repositionnement. L'E-Drive flex s'adapte aux exigences des applications de mobilité électrique modernes, où la praticité et l'efficacité opérationnelle sont essentielles. Sa conception robuste assure une durabilité prolongée dans les environnements exigeants.
Code article
Numéro d’article
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Attributs principaux
Type
Accessoire
Nom du produit
E-Drive flex
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Jeu de poignées
Contrôleur
Sécurité testée selon la norme DIN ISO 13849
Bouton d’arrêt d’urgence
Matériau de la poignée
Polyamide renforcé en fibre de verre
Fonctionnalité de la LED
Affiche l'état du système
Longueur du câble (connecteur inclus)
3 METER
Température de stockage (Maximum)
45 °C
Température de stockage (minimum)
-10 °C
Conditions thermiques
Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l’air 90 %, sans condensation
Latence d’action selon la position du pouce sur le contrôleur
Réglable par palier de 22,5°
Type de protection
IPX4 (projections d’eau) lorsque le système est monté horizontalement
Cycle de vie du contrôleur
2 millions de cycles
Composition
Deux poignées ergonomiques, une avec et une sans fonction
Contrôle de la vitesse
Variable en continu, en marche avant et marche arrière
Angle de rotation axiale du contrôleur (maximum)
45
Angle de rotation axiale du contrôleur (minimum)
-45
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
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Électronique fiable
Régulation de vitesse continue (avant et arrière) via des interrupteurs de sécurité testés
Solution système pratique
Solution système facilement intégrable comprenant unité d’entraînement, module de commande, unité manuelle, batterie, chargeur et kit de montage
Contact optimal avec le sol
Force de contact élevée entre la roue et le sol avec fonction de compensation pour planchers irréguliers
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie
Mécanisme de direction optimisé
Comme cinquième roue pour une meilleure direction dans les courbes et en ligne droite sur de longues distances
Durée de vie prolongée
Avec des batteries standard, environ 200 cycles de démarrage à charge maximale
Processus accélérés
Démarrage plus rapide avec des charges lourdes pour accélérer les processus opérationnels
Fiabilité de fonctionnement certifiée
Conformité à la norme DIN EN ISO 13849
Construction durable
Protection complète contre les éclaboussures d’eau (IPX4)
Opération ergonomique
Unité de commande manuelle ergonomique avec affichage LED de l’état du système et de la batterie. Fonctionnement à un seul bouton
Personnel en bonne santé
Les charges lourdes peuvent être déplacées sans effort. Prévention des troubles physiques au cou, au dos, aux épaules et aux poignets
Utilisation flexible
Grâce au moteur de levage, activation possible au besoin. Pas de contact avec le sol en mode veille