Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Chargeur de batterie E-Drive est un accessoire conçu pour les applications de mobilité électrique, offrant une solution de recharge fiable et efficace pour les systèmes de batterie embarqués. Cet accessoire se distingue par sa conception robuste et sa compatibilité avec les véhicules électriques équipés de roulettes, permettant une mobilité optimale lors des opérations de maintenance et de recharge. Le produit intègre les technologies de charge avancées nécessaires pour assurer une recharge sécurisée et rapide des batteries, tout en protégeant les éléments sensibles contre les surcharges et les défauts électriques. Destiné aux environnements professionnels et industriels, cet accessoire répond aux normes techniques strictes requises pour les systèmes d'électromobilité, garantissant ainsi une performance durable et une fiabilité maximale dans les conditions d'utilisation exigeantes.
Chargeur de batterie
Temps de charge
Environ 6 heures pour des batteries de 11,6 Ah.
Code article
Numéro d’article
EDOZ512
EAN
4031582503593
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.89 kg
Nom du produit
Chargeur de batterie E-Drive
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
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie