Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Câble de batterie E-Drive est un accessoire conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire de haute qualité assure une connexion fiable et sécurisée entre la batterie et les systèmes électriques du véhicule, garantissant une transmission optimale de l'énergie. Fabriqué selon les normes techniques strictes de l'industrie de l'électromobilité, le câble de batterie E-Drive offre une durabilité exceptionnelle et une résistance aux conditions d'utilisation intensive. Son design robuste et ses matériaux de première qualité permettent une intégration transparente dans les systèmes existants tout en maintenant les performances électriques requises. Cet accessoire est particulièrement adapté aux environnements exigeants où la fiabilité et la sécurité sont primordiales pour les opérations de mobilité électrique.
Câble de batterie
Longueur
2 m avec connecteur à chaque extrémité
Code article
Numéro d’article
EDOZ402
EAN
4031582503623
Numéro de matériau S4
199066659
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.22 kg
Nom du produit
Câble de batterie E-Drive
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
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie