Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Jeu de poignées E-Drive est un accessoire conçu pour les systèmes de mobilité électrique équipés de roulettes, offrant une solution ergonomique et fonctionnelle pour améliorer le confort et la maniabilité des véhicules électriques. Cet accessoire s'intègre parfaitement aux plateformes de transport électrique existantes, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une prise en main optimisée et d'un contrôle amélioré lors des opérations de conduite et de stationnement. Grâce à sa conception robuste et adaptée aux environnements professionnels, le Jeu de poignées E-Drive garantit une durabilité et une fiabilité exceptionnelles, tout en facilitant les manœuvres quotidiennes des véhicules électriques équipés de roulettes.
Code article
Numéro d’article
EDOZ300
EAN
4031582503968
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.91 kg
Nom du produit
Ensemble de poignées E-Drive
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Jeu de poignées
Contrôleur
Sécurité testée selon la norme DIN ISO 13849
Bouton d’arrêt d’urgence
Matériau de la poignée
Polyamide renforcé en fibre de verre
Fonctionnalité de la LED
Affiche l'état du système
Longueur du câble (connecteur inclus)
3.5 METER
Température de stockage (Maximum)
45 °C
Température de stockage (minimum)
-10 °C
Conditions thermiques
Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l’air 90 %, sans condensation
Latence d’action selon la position du pouce sur le contrôleur
Réglable par palier de 22,5°
Type de protection
IPX4 (projections d’eau) lorsque le système est monté horizontalement
Cycle de vie du contrôleur
2 millions de cycles
Composition
Deux poignées ergonomiques, une avec et une sans fonction
Contrôle de la vitesse
Variable en continu, en marche avant et marche arrière
Angle de rotation axiale du contrôleur (maximum)
45
Angle de rotation axiale du contrôleur (minimum)
-45
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
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie