Accessory
Batterie E-Drive
EAN:
4031582503609
Réf. produit :
EDOZ212 11,6Ah
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Entretien standardisé
La Batterie E-Drive est un accessoire conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. C...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Batterie E-Drive est un accessoire conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire offre une solution de stockage d'énergie fiable et performante, permettant une autonomie optimale des véhicules électriques mobiles. La Batterie E-Drive se distingue par son intégration transparente aux systèmes de propulsion électrique existants, garantissant une compatibilité maximale avec les châssis dotés de castors. Son architecture modulaire facilite l'installation et la maintenance, tandis que sa conception robuste assure une durabilité exceptionnelle en environnement industriel. Cet accessoire répond aux exigences techniques les plus strictes pour les applications de manutention et de transport autonome, offrant une fiabilité constante et des performances énergétiques prévisibles pour les opérations continues.
Batterie
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
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie