Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,26 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standards, assurant une installation sans complications et une durabilité accrue. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, où la qualité et la performance sont essentielles pour maintenir des standards élevés de fonctionnement.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
Ri-Festst. 8471/160 24mm
EAN
4031582413458
Numéro de matériau S4
199033809
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.26 kg
Nom du produit
Puretech