Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Puretech est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une solution complète et fiable. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, permettant une intégration facile sur diverses configurations de roulettes sans surcharge pondérale significative. Sa conception technique répond aux exigences des applications industrielles et commerciales, garantissant une durabilité et une efficacité opérationnelle supérieures. L'accessoire Puretech s'adapte parfaitement aux environnements exigeants, offrant une performance constante et une maintenance simplifiée pour les utilisateurs professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
Directional lock 4681/125-250 P63 XL
EAN
4031582438147
Attributs principaux
Type
Accessoire
Poids
0.27 kg
Nom du produit
Puretech
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
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel