Accessory
Puretech
EAN:
4031582438130
Réf. produit :
Directional lock 4681/125-250 P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Puretech est un composant spécialisé conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Puretech est un composant spécialisé conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception technique garantit une compatibilité maximale avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences des applications industrielles et commerciales nécessitant une fiabilité accrue et une durabilité prolongée.