Accessory
Axe
EAN:
4031582418002
Réf. produit :
B40 - 11x20 / 10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Assemblage rapide
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 4,5 mm et un poids de 0,04 kg. Cet ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 4,5 mm et un poids de 0,04 kg. Cet accessoire est équipé d'une tige avec circlip synthétique et col, assurant une fixation sécurisée et durable. Il offre une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et performance.
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
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables