Accessory
Axe
EAN:
4031582394801
Réf. produit :
B10-11x22
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Assemblage rapide
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec circlips et col comme système de fixation. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec circlips et col comme système de fixation. Cet accessoire pèse 0,04 kg et possède une hauteur globale de 4,5 mm. Il offre une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation fiable et durable.
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
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables