Accessory
Axe
EAN:
4031582438048
Réf. produit :
B10-10x20 / 10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec circlips et col comme système de fixation. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec circlips et col comme système de fixation. Cet accessoire pèse 0,04 kg et possède une hauteur globale de 4,5 mm. Il offre une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation fiable et durable.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables