Accessory
Glide
EAN:
4031582426564
Réf. produit :
5899QOO065B10-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Réduction du nettoyage
L'accessoire Glide est un composant conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 60 mm et un poids de 0,04 kg. Cet...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Glide est un composant conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 60 mm et un poids de 0,04 kg. Cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications nécessitant une mobilité contrôlée et fiable. Sa conception compacte et légère en fait une solution pratique pour l'intégration dans des systèmes de roulettes existants, tout en maintenant des performances optimales dans les environnements industriels et commerciaux.