Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 98 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux variés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.45 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
98 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)