Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 90 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une mobilité fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale du dispositif atteint 132 mm, offrant une intégration optimale dans les configurations d'équipements mobiles. La roulette Footmaster présente une capacité de charge statique de 1500 kg et une capacité de charge dynamique de 1500 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable en conditions d'utilisation normales. Ce composant trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où sa robustesse et sa fiabilité sont essentielles. La conception des roulements rouleaux amortis permet une réduction significative des vibrations et des bruits, contribuant à un environnement de travail plus sûr et plus confortable. La roulette pivotante Footmaster représente une solution de manutention polyvalente et performante pour les professionnels exigeant une qualité et une durabilité exceptionnelles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
Numéro de matériau S4
990062084
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
116 mm
Capacité de charge à 3 km/h
1500 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Hauteur
132 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.2 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
13 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Longueur de la platine
100 mm
Largeur de la platine
100 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
116 mm
Diamètre d'encombrement
234 mm
Déport
69 mm
Rayon d'encombrement
117 mm
Roue
Largeur du bandage
56 mm
Diamètre
90 mm
Largeur du corps de roue
56 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Bleu