88.9 mm
Basetech
EAN:
4031582436099
Réf. produit :
POO3.5x1.25-Ø0.5 HL 40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 88,9 mm et une largeur de band...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 88,9 mm et une largeur de bande de roulement de 31,75 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin, offrant une solution robuste et fiable pour les systèmes de manutention et de présentation commerciale.