Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 88,9 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu mesure 41 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 9,8 mm. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 190 kg et une capacité de charge dynamique de 95 kg à 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable dans les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJP3.5x1.25-Ø9.8 HL41
EAN
4031582436136
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
95 kg
Capacité de charge statique
190 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
Institut des fabricants de roues et roulettes
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
77 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
9.8 mm
Longueur de moyeu
41 mm
Largeur du bandage
31.75 mm
Diamètre
88.9 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision