88.9 mm
Maxtech
EAN:
4031582436174
Réf. produit :
PAP3.5x1.25-Ø9.8 HL41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 88,9 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 88,9 mm et d'une largeur de bande de roulement de 31,75 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 41 mm de longueur avec un alésage de 9,8 mm pour l'axe. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 226 kg et une charge dynamique de 113 kg à 3 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, construction de machines, chariots de production, échafaudages, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.