Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue avec un corps en polyamide à forte charge et dotée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 85 mm avec une largeur de bande de roulement de 95 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 97 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 720 kg à une vitesse de 6 km/h ou 900 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et polyvalente pour diverses applications industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 085x95-Ø20 HL97
EAN
4031582334234
Numéro de matériau S4
199839855
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
720 kg
Capacité de charge statique
1800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.57 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
97 mm
Largeur du bandage
95 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
95 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel