85 mm
Duratech
Numéro de commande :
199832616
EAN:
4031582331240
Réf. produit :
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de charge...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de charge élevée. Avec un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 90 mm, cette roue offre des dimensions compactes et efficaces. Le moyeu présente une longueur de 90 mm, tandis que l'alésage de l'axe mesure 20 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide à forte charge, matériau identique à celui de la bande de roulement, garantissant une homogénéité structurelle et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité adaptée à différents scénarios d'utilisation.