85 mm
Duratech
Numéro de commande :
199832615
EAN:
4031582331219
Réf. produit :
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de charge...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de charge élevée. Elle présente un diamètre de 85 mm avec une largeur de bande de roulement de 85 mm, tandis que le moyeu affiche une longueur de 85 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une résistance mécanique optimale, et la bande de roulement est identique au corps de roue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les conditions de service requises.