85 mm
Duratech
Numéro de commande :
199832614
EAN:
4031582331202
Réf. produit :
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide à forte charge et équipée d'un roulement...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide à forte charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Ses dimensions principales sont un diamètre de 85 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm et une longueur de moyeu de 80 mm, tandis que l'alésage de l'axe présente un diamètre de 20 mm. La bande de roulement est fabriquée dans un matériau identique au corps de roue, garantissant une homogénéité et une durabilité accrues. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg, et offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 6 km/h ou de 750 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications industrielles exigeantes.