85 mm
Duratech
Numéro de commande :
199832613
EAN:
4031582331196
Réf. produit :
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes avec un diamètre de 85 mm et une l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes avec un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une durabilité exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des performances. Le moyeu présente une longueur de 75 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour l'assemblage. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels intensifs.