85 mm
Duratech
Numéro de commande :
199832612
EAN:
4031582331189
Réf. produit :
TOP 085x70-Ø20 HL70
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polyamide à forte charge avec un diamètre de 85 mm et une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polyamide à forte charge avec un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu présente une longueur de 70 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et la bande de roulement est identique au corps de roue. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 600 kg à une vitesse de 6 km/h ou 750 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution robuste et fiable pour les applications de roulettes exigeantes.