Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes. Elle présente un diamètre de 85 mm avec un moyeu de 65 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 65 mm, est fabriquée en polyamide à forte charge, identique au corps de la roue. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1300 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 520 kg à 6 km/h ou 650 kg à 4 km/h, offrant ainsi une grande polyvalence selon les conditions d'utilisation.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
Numéro de matériau S4
199832611
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
650 kg
Capacité de charge à 6 km/h
520 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
65 mm
Largeur du bandage
65 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel