Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue pour les applications exigeantes. Elle présente un diamètre de 85 mm avec une largeur de bande de roulement de 60 mm et un moyeu de 60 mm de longueur, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes standards. L'axe dispose d'un alésage de 20 mm pour un montage sécurisé. Le corps de roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1300 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 520 kg à 6 km/h ou 650 kg à 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à différents scénarios d'utilisation.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
Numéro de matériau S4
199832610
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
650 kg
Capacité de charge à 6 km/h
520 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.51 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
60 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
60 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel