85 mm
Duratech
Numéro de commande :
199839858
EAN:
4031582334241
Réf. produit :
TOP 085x100-Ø20 HL102
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes. Elle présente un diamètre de 85 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications exigeantes. Elle présente un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 102 mm. L'alésage de l'axe mesure 20 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide à forte charge, matériau identique à celui de la bande de roulement, assurant une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 720 kg à une vitesse de 6 km/h ou 900 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon les conditions de service requises.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible