Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 100 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une résistance mécanique supérieure, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des propriétés. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. Le moyeu présente une longueur de 100 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 720 kg à 6 km/h ou 900 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Numéro de matériau S4
199832618
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
720 kg
Capacité de charge statique
1800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.59 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
100 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible