85 mm
Novatech
Numéro de commande :
190800581
EAN:
4031582329001
Réf. produit :
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de transport. Avec un diamètre de 85 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de transport. Avec un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 90 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux environnements restreints. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité selon les conditions d'utilisation.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs