85 mm
Novatech
EAN:
4031582369571
Réf. produit :
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes, présentant un diamètre de 85 mm et une large...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 80 mm. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une capacité de charge élevée et une fiabilité durable.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs