Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une capacité de charge importante et une fiabilité optimale.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Non défini
Bandage
Polypropylène, souple
Diamètre du roulement à billes
47 mm
Largeur du roulement à billes
15 mm
Largeur du bandage
75 mm
Diamètre
85 mm
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs