85 mm
Novatech
EAN:
4031582453034
Réf. produit :
ETX085x95-Ø25 HL100-F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 95 mm. Le moyeu présente une longueur de 100 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer, assurant une durabilité exceptionnelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche pour une performance optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 2000 kg et une charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatiaux.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté