85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199862192
EAN:
4031582369625
Réf. produit :
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg, une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h et de 800 kg à 4 km/h. Elle est adaptée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté