Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu mesure 85 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer, assurant une durabilité exceptionnelle. Le roulement à billes de précision étanche garantit une performance fiable dans les environnements difficiles. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à 3 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et de plateforme, ainsi que des équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX085x80-Ø12 HL85-B
EAN
4031582369670
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
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
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
85 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
85 mm
Type d’étanchéité
B
Convient pour/à
linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté