Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une performance fiable. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, ainsi qu'aux applications aérospatiales, automobiles OEM, céramique et verre, logistiques postales et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX085x70-Ø17 HL75
EAN
4031582438079
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.98 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6005 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
17 mm
Longueur de moyeu
75 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
85 mm
Type d’étanchéité
B
Convient pour/à
jungheinrich_mic
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté