Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 105 mm. Le moyeu mesure 110 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 2000 kg et une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 3 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux et des équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX085x105-Ø12 HL110-F
EAN
4031582453003
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
1000 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.71 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
110 mm
Largeur du bandage
105 mm
Diamètre
85 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté