85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199832551
EAN:
4031582339598
Réf. produit :
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 95 mm. Le moyeu présente une longueur de 100 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une fiabilité optimale en environnement humide ou poussiéreux. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 1000 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté