Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les châssis de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le corps de la roue est constitué d'acier et de fer, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
EAN
4031582369632
Numéro de matériau S4
199832549
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.13 kg
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
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
85 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
85 mm
Type d’étanchéité
F
Convient pour/à
jungheinrich
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté