Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 85 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure est composée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche garantissant une performance optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
Numéro de matériau S4
199832334
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.31 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
85 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté