Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu présente une longueur de 75 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche garantissant une fiabilité optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
Numéro de matériau S4
199832357
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.98 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6005 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
75 mm
Largeur du bandage
70 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
70 mm
Type d’étanchéité
B
Convient pour/à
jungheinrich_mic
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté