85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199831619
EAN:
4031582330847
Réf. produit :
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 65 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, assurant une performance optimale et une longévité accrue. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 480 kg à une vitesse de 6 km/h ou 600 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de votre installation.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté