Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 62 mm avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche garantissant une fiabilité optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 480 kg à 6 km/h ou 600 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
Numéro de matériau S4
199838907
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
480 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.16 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6303
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
17 mm
Longueur de moyeu
62 mm
Largeur du bandage
60 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
60 mm
Type d’étanchéité
B
Convient pour/à
stilljungh_mic
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté